A8001/Typ
1.2099 HASCO.M
1060 N/mm²
Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Selección de variante de producto
h1 |
s1 |
max.b2 |
min.b2 |
b1 |
l3 |
max.l2 |
min.l2 |
l1 |
Typ |
Número de producto |
17 |
36 |
396 |
156 |
366 |
476 |
496 |
156 |
546 |
1 |
A8001/1
|
17 |
36 |
496 |
156 |
466 |
576 |
596 |
156 |
646 |
2 |
A8001/2
|
23 |
46 |
596 |
156 |
556 |
776 |
796 |
156 |
846 |
3 |
A8001/3
|
El dispositivo de fijación A 8001/... de HASCO ha sido desarrollado para fijar y orientar con precisión las placas K y placas de expulsión de HASCO.
Todos los productos de esta categoría - Placas base