Z1592/d2xl1 | Acoplamientos de expulsor | Desmoldeo | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z1592/d2xl1

Ejector coupling rod, blank

Z1592/d2xl1

58 HRC
1.2764

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

sw1 l3 l2 d1 d2 l1 Número de producto Datos CAD
14 20 50 18 18 200 Z1592/18x200
19 23 60 24 24 250 Z1592/24x250
24 26 70 30 30 280 Z1592/30x280