Z1742/b1xmax.H1 | Enclavamientos de trinquete | Desmoldeo | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z1742/b1xmax.H1

Bloqueo de trinquete, DLC

Z1742/b1xmax.H1

1.2762

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 a3 a2 a1 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 40 20 10 15 30,05 20 146 191 10,25
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 60 34 16 20 45,05 34 196 246 17,25
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 80 45 22 25 60,05 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Número de producto Datos CAD
50 96 Z1742/50x96
80 111 Z1742/80x111
100 133 Z1742/100x133

Los nuevos enclavamientos de placas HASCO controlan con precisión el movimiento de cada una de los planos de separación durante el proceso de apertura del molde de inyección. Los nuevos enclavamientos de placas con función de pestillo de doble cara convencen por su gran fuerza y fiabilidad. Las diferentes variantes pueden ser accionadas por la carrera del molde o del expulsor. Ofrecen la posibilidad también de trabajar con o sin retraso. Las nuevas unidades de enclavamiento son utilizadas especialmente cuando la partición principal debe abrirse primero antes de que se produzca una segunda apertura.

  • Flexibilidad en las opciones de combinación y montaje
  • Bloqueo de doble cara
  • Alternativa de sujeción mediante chaveta
  • El recubrimiento DLC garantiza una larga vida útil
  • Montaje en el exterior del molde