Z1697/d1
Expulsor de dos etapas, DLC, posición descentrada
Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Selección de variante de producto
sw1 |
k2 |
k1 |
l6 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
l1 |
d7 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
min.H1 |
max.H1 |
min.H2 |
max.H2 |
8 |
6 |
6 |
77 |
5 |
12 |
45 |
90 |
103 |
52 |
44 |
44 |
36 |
28 |
27 |
6 |
76 |
3 |
76 |
10 |
7 |
7 |
101 |
6 |
17 |
59 |
100 |
134 |
59 |
51 |
51 |
43 |
34 |
32 |
8 |
96 |
4 |
96 |
14 |
8 |
8 |
126 |
7 |
22 |
74 |
150 |
168 |
73 |
64 |
63 |
54 |
43 |
42 |
10 |
130 |
5 |
130 |
d1 |
Número de producto |
Datos CAD |
16 |
Z1697/16
|
|
20 |
Z1697/20
|
|
26 |
Z1697/26
|
|
This general overview covering the HASCO two-stage ejectors is intended to help you to select the ones for your particular applications.
Todos los productos de esta categoría - Expulsor de dos etapas
Z169/...
Expulsor de dos etapas, DLC, montaje central
Z1691/...
Expulsor de dos etapas, DLC, montaje central
Z1692/...
Expulsor de dos etapas, DLC, montaje central
Z1695/...
Expulsor de dos etapas, DLC, central, hacia a...
Z1696/...
Adaptador, con rosca
Z1697/...
Expulsor de dos etapas, DLC, posición descent...