Z18153/b2xl2xh1 | Unidades de esclusa | Sistema de corredera | Desmoldeo | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
Haga clic para abrir / cerrar Haga clic para abrir / cerrar
Productos
Productos
Normalizados K
Normalizados P
Normalizados Z
Cámara Caliente
Contacto
Solicite una cita
Redes sociales

¡Siempre bien informado!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Cesta de la compra

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

Historial de productos

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z18153/b2xl2xh1

Arandela de ajuste, rectangular

Z18153/b2xl2xh1

50 HRC

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

f1 r1 a3 b1 l1 d1 b2 l2 h1 Número de producto Datos CAD
0,5 3 8 11,8 27,8 4,2 12 28 3 Z18153/12x28x3
0,5 3 9 13,8 29,8 4,2 14 30 3 Z18153/14x30x3
0,5 3 12 13,8 39,8 6,8 14 40 3 Z18153/14x40x3
1 4 11 17,8 37,8 6,8 18 38 5 Z18153/18x38x5
1 5 13 19,8 41,8 6,8 20 42 5 Z18153/20x42x5
1 6 16 23,8 51,8 8,5 24 52 5 Z18153/24x52x5
1 8 21 31,8 65,8 8,5 32 66 5 Z18153/32x66x5

HASCO’s new range of variable slide units sets innovative standards in flexibility for demoulding undercuts or for recesses in components in injection moulds.

Square, round or rectangular slide housings and locking heels allow highly flexible installation options.

In combination with two slide variants, 12 different assemblies are available in a wide range of dimensions and materials, either with or without DLC coating.

A DLC coating on the slides guarantees optimum sliding properties and a long service life.

Special Features

  • Comprehensive slide unit system
  • Dimensionally coordinated parts for more than 250 innovative slide combinations
  • Highly flexible installation options
  • High force consumption through optimised locking system
  • Slide variants with DLC coating
  • Long slide paths
  • Simple installation from the parting plane
  • 3 standardised mounting geometries
  • Slides for contour inserts for customised mould core designs
  • Guaranteed compatibility of all the different components