Z18185/b1xh1xH | Unidades de esclusa | Sistema de corredera | Desmoldeo | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z18185/b1xh1xH

Conjunto de corredera, for core insert

Z18185/b1xh1xH

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

h4 h3 h2 t1 a3 a2 a1 b2 l3 l2 l1 d3 d2 d1 b1 h1 H Número de producto Datos CAD
23,98 9 14 9,5 10 19 12 8,44 5,5 4,5 20 M3 6 3,6 12 32 4 Z18185/12x32x4
37,98 12 18 17 15 28 20 13,65 7,4 6 34 M4 8 4,6 20 47 8 Z18185/20x47x8
52,98 16 24 23 23 38,5 30 19,6 9,8 9 50 M6 9,5 5,8 32 68 12 Z18185/32x68x12