Z456/d1xb1xl1 | Accesorios de expulsión | Expulsión | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z456/d1xb1xl1

Casquillo de desgaste

Z456/d1xb1xl1

52 HRC
WAS (~ 1.2343)

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

r1 b2 l3 l2 d2 d1 b1 l1 Número de producto Datos CAD
0,3 1,3 18 20 4 2 1 40 Z456/2x1x40
0,3 1,4 18 20 4 2,1 1,1 40 Z456/2,1x1,1x40
0,3 1,5 18 20 4 2,2 1,2 40 Z456/2,2x1,2x40
0,3 1,6 18 20 4 2,3 1,3 40 Z456/2,3x1,3x40
0,3 1,8 18 20 5 2,5 1,5 40 Z456/2,5x1,5x40
0,3 2,3 18 20 6 3 2 40 Z456/3x2x40
0,3 3 22 25 8 4 2,5 50 Z456/4x2,5x50
0,3 3,5 22 25 8 4,5 3 50 Z456/4,5x3x50
0,3 4 22 25 8 5 3,5 50 Z456/5x3,5x50
0,3 4,5 22 25 8 5,5 4 50 Z456/5,5x4x50