Z461/b1xs1xl1 | Expulsor laminar | Expulsor | Expulsión | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z461/b1xs1xl1

Expulsor plano especial, Special

Z461/b1xs1xl1

62 HRC
1.2601

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

r1 k2 k1 l4 l3 l2 d5 d4 d3 d2 d1 b1 s1 l1 Número de producto
0,5 2 5 9 14 100 9 13 10 12 6 5,8 0,6 125
Z461/5,8x0,6x125
0,5 3 5 13 20 125 13,4 19 15 16 10 9,8 1 160
Z461/9,8x1x160
0,5 3 5 13 20 160 13,4 19 15 16 10 9,8 1 200
Z461/9,8x1x200