Z4671/b1xs1xl1xl3 | Expulsor laminar | Expulsor | Expulsión | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z4671/b1xs1xl1xl3

Expulsor laminar, pala extra larga, esquinas radiadas, templado

Z4671/b1xs1xl1xl3

Templado
WS (~1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

r1 k1 l2 d2 d1 b1 s1 l1 l3 Número de producto Datos CAD
0,3 3 32 6 3 2,8 0,8 125 93 Z4671/2,8x0,8x125x93
0,3 3 60 6 3 2,8 0,8 160 100 Z4671/2,8x0,8x160x100
0,3 3 32 6 3 2,8 0,8 160 128 Z4671/2,8x0,8x160x128
0,3 3 60 6 3 2,8 0,8 200 140 Z4671/2,8x0,8x200x140
0,3 3 32 6 3 2,8 1 125 93 Z4671/2,8x1x125x93
0,3 3 60 6 3 2,8 1 160 100 Z4671/2,8x1x160x100
0,3 3 32 6 3 2,8 1 160 128 Z4671/2,8x1x160x128
0,3 3 60 6 3 2,8 1 200 140 Z4671/2,8x1x200x140