Z510/d2xl1xd1
Casquillo de inyección, mecanizable
Z510/d2xl1xd1
53 HRC
1.2826
Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Selección de variante de producto
r1 |
k1 |
t2 |
t1 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
Número de producto |
Datos CAD |
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
46 |
1,4 |
Z510/12x46x1,4
|
|
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
96 |
1,4 |
Z510/12x96x1,4
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
96 |
1,9 |
Z510/18x96x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
146 |
1,9 |
Z510/18x146x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
176 |
1,9 |
Z510/18x176x1,9
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
96 |
2,8 |
Z510/24x96x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
156 |
2,8 |
Z510/24x156x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
196 |
2,8 |
Z510/24x196x2,8
|
|
Al ser una pieza en bruto endurecida, el nuevo bebedero Z510 /... de HASCO permite al usuario realizar una adaptación individual tanto de su longitud como del canal de inyección.
Todos los productos de esta categoría - Bebedero
Z50/...
Casquillo de inyección, mecanizable
Z51/...
Casquillo de inyección, Radio de puntera pulg...
Z51/...
Casquillo de inyección, Radio de puntera métr...
Z51/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z510/...
Casquillo de inyección, mecanizable
Z511/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z511/...xsr1
Casquillo de inyección, radio de puntera métr...
Z512/...
Casquillo de inyección, radio de punte...
Z512/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z518/...
Casquillo de inyección, con circuito de refri...
Z519/...
Casquillo de inyección, duroplast, con circui...
Z53/...
Casquillo de retención de colada
Z530/...
Casquillo de retención de colada, liso