Z511/d2xl1xd1xsr1
Casquillo de inyección, radio de puntera métrico
Z511/d2xl1xd1xsr1
~55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Selección de variante de producto
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
sr1 |
Número de producto |
Datos CAD |
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x22x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
2,5 |
40 |
Z511/12x22x2,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
3,5 |
15,5 |
Z511/12x22x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
3,5 |
40 |
Z511/12x22x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x27x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
40 |
Z511/12x27x2,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
15,5 |
Z511/12x27x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
40 |
Z511/12x27x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x36x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
40 |
Z511/12x36x2,5x40
|
|
The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.
Todos los productos de esta categoría - Bebedero
Z50/...
Casquillo de inyección, mecanizable
Z51/...
Casquillo de inyección, Radio de puntera pulg...
Z51/...
Casquillo de inyección, Radio de puntera métr...
Z51/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z510/...
Casquillo de inyección, mecanizable
Z511/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z511/...xsr1
Casquillo de inyección, radio de puntera métr...
Z512/...
Casquillo de inyección, radio de punte...
Z512/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z518/...
Casquillo de inyección, con circuito de refri...
Z519/...
Casquillo de inyección, duroplast, con circui...
Z53/...
Casquillo de retención de colada
Z530/...
Casquillo de retención de colada, liso