Z51/d2xl1xd1 | Bebedero | Inyección | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z51/d2xl1xd1

Casquillo de inyección, sin radio de puntera

Z51/d2xl1xd1

~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

k1 a1 d3 d2 l1 d1 Número de producto Datos CAD
13 11 28 12 27 3,5 Z51/12x27x3,5
13 11 28 12 27 4,5 Z51/12x27x4,5
18 15 38 18 27 3,5 Z51/18x27x3,5
18 15 38 18 27 4,5 Z51/18x27x4,5

The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.

Special Features

  • Provides for simple solutions for gating on subrunner
  • Bushings are available with or without radius to suit machine nozzle
  • Ready-to-install, hardened and ground. Available with taper 0,5°; 1° and 1°30’.