Z51/d2xl1xd1xsr1 | Bebedero | Inyección | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z51/d2xl1xd1xsr1

Casquillo de inyección, Radio de puntera pulgadas

Z51/d2xl1xd1xsr1

~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

k1 a1 d3 d2 l1 d1 sr1 Número de producto Datos CAD
18 15 38 18 76 4,5 1/2 Z51/18x76x4,5x1/2
23 20 48 24 76 4,5 1/2 Z51/24x76x4,5x1/2

The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.

Special Features

  • Provides for simple solutions for gating on subrunner.
  • Bushings are available with or without radius to suit machine nozzle.
  • Ready-to-install, hardened and ground. Available with taper 0,5°; 1° and 1°30’.