Z530/d2xl1xl2
Casquillo de retención de colada, liso
Z530/d2xl1xl2
56 HRC
~ 1.2826
Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Selección de variante de producto
Typ |
l3 |
d4 |
d3 |
d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
Número de producto |
Datos CAD |
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
22 |
22 |
Z530/12x22x22
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
27 |
27 |
Z530/12x27x27
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
36 |
36 |
Z530/12x36x36
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
46 |
46 |
Z530/12x46x46
|
|
2 |
4 |
4,5 |
16 |
4 |
12 |
56 |
46 |
Z530/12x56x46
|
|
2 |
4 |
4,5 |
16 |
4 |
12 |
66 |
46 |
Z530/12x66x46
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
22 |
22 |
Z530/18x22x22
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
27 |
27 |
Z530/18x27x27
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
36 |
36 |
Z530/18x36x36
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
46 |
46 |
Z530/18x46x46
|
|
The modified sprue puller insert Z530/... permits the customised configuration of the puller shape and undercut.
Todos los productos de esta categoría - Bebedero
Z50/...
Casquillo de inyección, mecanizable
Z51/...
Casquillo de inyección, Radio de puntera pulg...
Z51/...
Casquillo de inyección, Radio de puntera métr...
Z51/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z510/...
Casquillo de inyección, mecanizable
Z511/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z511/...xsr1
Casquillo de inyección, radio de puntera métr...
Z512/...
Casquillo de inyección, radio de punte...
Z512/...
Casquillo de inyección, sin radio de puntera
Z518/...
Casquillo de inyección, con circuito de refri...
Z519/...
Casquillo de inyección, duroplast, con circui...
Z53/...
Casquillo de retención de colada
Z530/...
Casquillo de retención de colada, liso