K500/d1xh1 | Discos centradores | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
K500/d1xh1

Disco centrador, lado movil

Replacement product
Z7520/d1xh1

1.1730
640 N/mm²


K500/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

Typ h2 s1 d1 h1 Número de producto Replacement product Datos CAD
1 4 - 60 8 K500/60x8
1 7 3 60 11 K500/60x11
1 9 5 60 13 K500/60x13
1 4 - 80 8 K500/80x8
1 7 3 80 11 K500/80x11
1 9 5 80 13 K500/80x13
3 4 - 100 8 K500/100x8
3 7 3 100 11 K500/100x11
3 4 - 100 12 K500/100x12
3 9 5 100 13 K500/100x13