Z3701/d1xl1 | Elemento elástico de presión | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal

Este sitio web usa cookies para analizar y mejorar el propio sitio web así como la oferta en línea. Encontrará más información en la
declaración de privacidad sobre las cookies y cómo desactivarlas. Al hacer clic en el
botón OK, acepta el uso de las mismas.

Aceptar
Productos
Productos
Normalizados K
Normalizados P
Normalizados Z
Cámara Caliente
Contacto
Solicite una cita
Redes sociales

¡Siempre bien informado!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Cesta de la compra

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

Historial de productos

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z3701/d1xl1

Ball catch, threaded with thread locking

Z3701/d1xl1

max.80°C

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

F2 F1 Sn l2 d2 d1 l1 Número de producto Datos CAD
2,72 2 0,36 7,5 1,5 M3 7 Z3701/3x7
8,8 4 0,64 9,8 2,5 M4 9 Z3701/4x9
10 6 0,72 12,9 3 M5 12 Z3701/5x12
13,8 9 0,8 15 3,5 M6 14 Z3701/6x14
27,6 18 1,2 17,5 5 M8 16 Z3701/8x16
36 20 1,6 21 6 M10 19 Z3701/10x19
50 30 2 24,5 8 M12 22 Z3701/12x22
102,7 65 2,4 27,5 10 M16 24 Z3701/16x24

The new ball catches Z3700/... with reinforced spring force and Z3701/... with thread locking are additions to HASCO’s extensive standardcomponent range for ball catches.

Special Features

Z3700/... Ball catch, threaded with reinforced spring force

  • High retention forces possible
  • With a slot and hardened stainless steel ball
  • Stainless steel spring
  • Operating temperature up to 350°C
 

Z3701/... Ball catch, threaded with thread locking

  • High security against twisting through nylon thread protection
  • With a slot and hardened stainless steel ball
  • Stainless steel spring
  • Operating temperature up to 80°C