Z483/d1xYY | Fechadores | Elementos de marcado | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z483/d1xYY

Fechador, año, sin ajuste de altura

Z483/d1xYY

58 HRC
1.4112

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

k1 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Número de producto Datos CAD
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 20 Z483/6x20
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 21 Z483/6x21
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 22
Z483/6x22
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 20 Z483/8x20
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 21 Z483/8x21
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 22
Z483/8x22
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 20 Z483/12x20
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 21 Z483/12x21
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 22
Z483/12x22
11 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 20 Z483/16x20