Z48712/d1 | Fechadores | Elementos de marcado | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z48712/d1

Fechador, día

Z48712/d1

58 HRC
1.4112

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

t4 t3 t1 l1 d4 d3 d2 d1 Número de producto Datos CAD
3,5 0,12 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z48712/5
3,5 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z48712/6
4 0,18 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z48712/8
4 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z48712/10
6 0,2 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z48712/12