Z48718/d1xYY | Fechadores | Elementos de marcado | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z48718/d1xYY

Fechador, año

Z48718/d1xYY

58 HRC
1.4112

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

t3 t1 l1 d4 d2 d1 YY Número de producto Datos CAD
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48718/2,6x20
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21
Z48718/2,6x21