Z48720/d1xYY | Fechadores | Elementos de marcado | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z48720/d1xYY

Fechador, año, semana

Z48720/d1xYY

58 HRC
1.4112

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

t3 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Número de producto Datos CAD
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 20 Z48720/5x20
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 21 Z48720/5x21
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 22
Z48720/5x22
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 20 Z48720/6x20
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 21 Z48720/6x21
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 22
Z48720/6x22
0,2 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 20 Z48720/8x20
0,2 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 21 Z48720/8x21
0,2 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 22
Z48720/8x22
0,2 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 20 Z48720/10x20