Z4882/d1 | Fechadores | Elementos de marcado | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal

Este sitio web usa cookies para analizar y mejorar el propio sitio web así como la oferta en línea. Encontrará más información en la
declaración de privacidad sobre las cookies y cómo desactivarlas. Al hacer clic en el
botón OK, acepta el uso de las mismas.

Aceptar
Productos
Productos
Normalizados K
Normalizados P
Normalizados Z
Cámara Caliente
Contacto
Solicite una cita
Redes sociales

¡Siempre bien informado!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Cesta de la compra

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

Historial de productos

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z4882/d1

Sello de identificación , Reciclaje

Z4882/d1

58 HRC

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

f1 t3 t2 t1 h1 l1 d2 d1 Número de producto Datos CAD
0,7 3,5 3 0,1 2,7 6 M2 4 Z4882/4
0,8 4 3,5 0,15 4,4 8 M3 6 Z4882/6
1 5 4 0,18 5,6 10 M4 8 Z4882/8
1 5 4 0,2 7,2 12 M5 10 Z4882/10
1 7,5 6 0,2 8,7 14 M6 12 Z4882/12
1 7,5 6 0,25 11,9 16 M6 16 Z4882/16