Z4883/d1/Typ | Fechadores | Elementos de marcado | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal

Este sitio web usa cookies para analizar y mejorar el propio sitio web así como la oferta en línea. Encontrará más información en la
declaración de privacidad sobre las cookies y cómo desactivarlas. Al hacer clic en el
botón OK, acepta el uso de las mismas.

Aceptar
Productos
Productos
Normalizados K
Normalizados P
Normalizados Z
Cámara Caliente
Contacto
Solicite una cita
Redes sociales

¡Siempre bien informado!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Cesta de la compra

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

Historial de productos

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z4883/d1/Typ

Kennzeichnungsstempel , Código de reciclaje

Z4883/d1/Typ

58 HRC

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

style f1 t3 t2 t1 a4 a3 a2 h2 h1 l1 d2 d1 Typ Número de producto Datos CAD
PET 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 01 Z4883/4/01
HDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 02 Z4883/4/02
PVC 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 03 Z4883/4/03
LDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 04 Z4883/4/04
PP 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 05 Z4883/4/05
PS 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 06 Z4883/4/06
O 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 07 Z4883/4/07
PET 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 01 Z4883/6/01
HDPE 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 02 Z4883/6/02
PVC 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 03 Z4883/6/03

The new HASCO identification stamps Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... and Z4883/... offer a simple solution for the clear and direct marking of plastics articles with food, recycling and CE symbols.

Special Features

  • Engraved stamps permit clean and clear reproduction
  • International markings
  • Mounting thread for a keyed connection
  • Easy mounting with a 10° insertion bevel
  • Corrosion-resistant stainless steel 1.4112
  • Easy exchangeability through standardisation
  • Compact design