Z48/d1xYY | Fechadores | Elementos de marcado | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z48/d1xYY

Fechador, Año, mes, sin ajuste de altura

Z48/d1xYY

58 HRC
1.4112

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

k1 t3 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Número de producto Datos CAD
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 20 Z48/6x20
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 21
Z48/6x21
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 20 Z48/8x20
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 21
Z48/8x21
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 20 Z48/12x20
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 21
Z48/12x21
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 20 Z48/16x20
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 21
Z48/16x21
14 0,2 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 20 Z48/20x20
14 0,2 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 21
Z48/20x21