Z630/d1xL0 | Muelles de elastómero | Muelles | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z630/d1xL0

Resorte de compresión de elastómero, ligero

Z630/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
Código de color: rojo
80 Shore A

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Número de producto Datos CAD
940 4,2 26 22 6,5 16 12 Z630/16x12
900 5,6 26 22 6,5 16 16 Z630/16x16
880 7 26 22 6,5 16 20 Z630/16x20
860 8,7 26 22 6,5 16 25 Z630/16x25
830 11,2 26 22 6,5 16 32 Z630/16x32