Z631/d1xL0 | Muelles de elastómero | Muelles | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z631/d1xL0

Resorte de compresión de elastómero, mediano

Z631/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
Código de color: verde
90 Shore A

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Número de producto Datos CAD
1790 3,6 26 21 6,5 16 12 Z631/16x12
1730 4,8 26 21 6,5 16 16 Z631/16x16
1690 6 26 21 6,5 16 20 Z631/16x20
1660 7,5 26 21 6,5 16 25 Z631/16x25
1590 9,6 26 21 6,5 16 32 Z631/16x32