Z635/d1xl1 | Muelles de elastómero | Muelles | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z635/d1xl1

Tubo distanciador

Z635/d1xl1

660 HV
~1.0711
DIN EN 10305-1

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

Dd d2 d1 l1 Número de producto Datos CAD
10 7 M6 40 Z635/6x40
10 7 M6 50 Z635/6x50
10 7 M6 63 Z635/6x63
10 7 M6 80 Z635/6x80