Z601/d1xDi | Muelles de presión | Muelles | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z601/d1xDi

Resorte de compresión, cortar a longitud

Z601/d1xDi

Acero para muelles
~DIN 2098-1

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

Fn Dh De Dd Sn Lc L0 l1 d1 Di Número de producto
216 16,08 15 9,92 2,9 2 500 5 2 11 Z601/2x11
388 17,08 16 9,92 2,4 2,5 500 5 2,5 11 Z601/2,5x11
288 21,23 20 13,77 3,9 2,5 500 6,5 2,5 15 Z601/2,5x15
565 22,63 21,4 13,77 3,2 3,2 500 6,5 3,2 15 Z601/3,2x15
828 29,29 28 18,71 4,4 4 500 8,5 4 20 Z601/4x20
1380 31,29 30 18,71 3,4 5 500 8,5 5 20 Z601/5x20
1140 37,44 36 24,56 5,4 5 500 10,5 5 26 Z601/5x26
1930 40,4 38,6 24,2 4,1 6,3 500 10,5 6,3 26 Z601/6,3x26
1740 46,4 44,6 30,2 6,1 6,3 500 12,5 6,3 32 Z601/6,3x32
2870 49,8 48 30,2 4,4 8 500 12,5 8 32 Z601/8x32