Z60/DixL0 | Muelles de presión | Muelles | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z60/DixL0

Resorte de compresión, con sección transversal redonda

Z60/DixL0

~ DIN 2098-1

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

e1 Fn Sn Ln Lc Dh De Dd d1 Di L0 Número de producto Datos CAD
0,44 10,8 2,2 6,5 5,25 3,4 3 1,6 0,5 2 8,7 Z60/2x8,7
0,55 38,5 3,5 7,5 6,6 3,8 3,26 1,5 0,63 2 11 Z60/2x11
0,78 38,5 5,2 10,3 9,15 3,8 3,26 1,5 0,63 2 15,5 Z60/2x15,5
0,88 28,5 4,7 12,8 10,25 3,8 3,26 1,5 0,63 2 17,5 Z60/2x17,5