Z65/DixL0 | Muelles de presión | Muelles | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z65/DixL0

Resorte de compresión, con sección transversal redonda plana

Z65/DixL0

spring steel

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

Fn Sn Ln Lc a1 b1 De Di L0 Número de producto Datos CAD
196 10 10 9,5 2 1,25 11 7 20
Z65/7x20
147 30 20 18 2 1,25 13 9 50
Z65/9x50
1180 19 35 32 6 3 25 13 54
Z65/13x54
1180 27 50 44 6 3 25 13 77
Z65/13x77
2450 24 45 43 7,5 4 32 17 69
Z65/17x69
2940 22 45 44 8,5 5 38 21 67
Z65/21x67
3430 19 72 59 11 6 50 28 100
Z65/28x100