Z62/Dexs1xDi | Resortes de disco | Muelles | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Resorte platillo

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
Granalldo (superficie compactada)

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di Número de producto Datos CAD
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2
Todos los productos de esta categoría - Resortes de disco
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Resorte platillo