Z492/d1xl1 | Noyos | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z492/d1xl1

Expulsor

Z492/d1xl1

200 HB
Aleación especial de cobra, sin berilio
~ DIN 1530 - 1

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

r1 k1 d2 d1 l1 Número de producto Datos CAD
0,3 3 8 4 160 Z492/4x160
0,3 3 8 4 250 Z492/4x250
0,3 5 12 6 160 Z492/6x160
0,3 5 12 6 250 Z492/6x250
0,3 5 14 8 160 Z492/8x160
0,3 5 14 8 250 Z492/8x250
0,3 5 16 10 160 Z492/10x160
0,3 5 16 10 250 Z492/10x250
0,3 7 18 12 160 Z492/12x160
0,3 7 18 12 250 Z492/12x250
Todos los productos de esta categoría - Noyos
Z49/d1xl1
Z49/...
Expulsor, con rosca de desmontaje
Z492/d1xl1
Z492/...
Expulsor