Z49/d1xl1 | Noyos | Piezas de molde en general | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Expulsor, con rosca de desmontaje

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Número de producto Datos CAD
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125
Todos los productos de esta categoría - Noyos
Z49/d1xl1
Z49/...
Expulsor, con rosca de desmontaje
Z492/d1xl1
Z492/...
Expulsor