Z808/d4xd7xw1 | Acoplamientos | Conexiones de temperado | Sistema de temperado | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z808/d4xd7xw1

Acoplamiento rápido, paso libre, con codo de 45 °

Z808/d4xd7xw1

2.0401
max. 25 bar

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

p sw1 l2 l1 d6 d2 d4 d7 w1 Número de producto
25 17 11 47 17 6 9 G1/4 45 Z808/9xG1/4x45
25 17 11 47 17 6 9 G3/8 45 Z808/9xG3/8x45
25 15 7 47 17 6 9 M10x1 45 Z808/9x10x1x45
25 17 9 47 17 6 9 M14x1,5 45 Z808/9x14x1,5x45
25 17 11 47 17 7 9 M16x1,5 45 Z808/9x16x1,5x45
25 22 12,5 54 22 9 13 G3/8 45 Z808/13xG3/8x45
25 22 12 54 22 6 13 M14x1,5 45 Z808/13x14x1,5x45
Todos los productos de esta categoría - Acoplamientos
Z80/d1
Z80/...
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Enchufe de cierre rápido, Cero inoxidable, co...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Enchufe de cierre rápido, Cero inoxidable, co...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Enchufe de cierre rápido, Cero inoxidable, co...
Z801/d1
Z801/...
Conexión rápida, con paso libre
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Conexión rápida, Cero inoxidable, con paso li...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Conexión rápida, con paso libre, con codo de ...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Conexión rápida, Cero inoxidable, con paso li...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Conexión rápida, con paso libre, con codo de ...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Conexión rápida, Cero inoxidable, con paso li...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Conexión rápida, con paso libre
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Conexión rápida par alta temperatura, con pas...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Conexión rápida par alta temperatura, con pas...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Conexión rápida, con paso libre
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Conexión rápida, Cero inoxidable, con paso li...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Conexión rápida, con paso libre, con codo de ...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Conexión rápida, con paso libre, con codo de ...
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Conexión rápida, Cero inoxidable, Conexión rá...
Z802/d4xd1
Z802/...
Adaptador, con válvula de cierre
Nuevo: Z802/d4xd1xw1 Nuevo: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Adaptador, con válvula, ángulo de 45°
Nuevo: Z802/d4xd1xw1 Nuevo: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Adaptador, con válvula, ángulo de 90°
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adaptador, con paso libre
Nuevo: Z8021/d4xd1xw1 Nuevo: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Adaptador, con paso libre, ángulo de 45°
Nuevo: Z8021/d4xd1xw1 Nuevo: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x90
Adaptador, con paso libre, ángulo de 90°
Z803/d4xd1
Z803/...
Acoplamiento de adaptador, con válvula de cie...
Z804/d4xd1
Z804/...
Acoplamiento de adaptador, con paso libre
Z805/d4xl1
Z805/...
Enchufe de desviación, con válvula de cierre
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Enchufe de desviación, con paso libre
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Enchufe de desviación, Cero inoxidable, con p...
Z807/d4xd7
Z807/...
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Enchufe de cierre rápido, Cero inoxidable, co...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Nuevo: Z807/d4xd7xw1/Mat Nuevo: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Enchufe de cierre rápido, Acero inoxidable, c...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Enchufe de cierre rápido, Cero inoxidable, co...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Enchufe con seguro para alta temperatura, con...
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, Cero inoxidable
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Enchufe con seguro para alta temperatura, con...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Enchufe con seguro para alta temperatura, con...
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Safety coupling, Cero inoxidable
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Enchufe con seguro, con válvula de cierre
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Enchufe con seguro, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Enchufe de cierre rápido con seguro, con válv...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Z808/d4xd7
Z808/...
Conexión rápida, con paso libre
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Conexión rápida, Cero inoxidable, con paso li...
Nuevo: Z808/d4xd7xw1 Nuevo: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Acoplamiento rápido, paso libre, con c...
Nuevo: Z808/d4xd7xw1 Nuevo: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Acoplamiento rápido, paso libre, con codo de ...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Enchufe con seguro para alta temperatura, con...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Enchufe con seguro, con paso libre, con codo ...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Enchufe con seguro para alta temperatura, con...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Enchufe con seguro para alta temperatura, con...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Enchufe con seguro, con paso libre, con codo ...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Enchufe con seguro para alta temperatura, con...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Conexión rápida, con paso libre
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Conexión rápida, con paso libre, con codo de ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Conexión rápida para alta temperatura, con pa...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Enchufe rápido de cierre múltiple, con válvul...
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Enchufe de cierre rápido, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Enchufe de cierre rápido, low leakage
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Enchufe de cierre rápido, Cero inoxidable
Z8091/Typ
Z8091/...
Enchufe de cierre rápido, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Enchufe de cierre rápido, clean break
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Nuevo: Z80950/Typ/d7 Nuevo: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Acoplamiento de cierre múltiple, con válvula,...
Nuevo: Z80960/Typ/d1 Nuevo: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Acoplamiento de cierre múltiple, con válvula,...
Nuevo: Z80960PL/Typ/d1 Nuevo: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Acoplamiento de cierre múltiple, with valve, ...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Enchufe rápido de cierre múltiple, con válvul...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Enchufe de cierre rápido para alta temperatur...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Enchufe de cierre rápido, con válvula de cier...
Z825/d4
Z825/...
Enchufe tapón