Z960/d1xl1 | Núcleos de espiral | Girar y sellar | Sistema de temperado | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
Haga clic para abrir / cerrar Haga clic para abrir / cerrar
Productos
Productos
Normalizados K
Normalizados P
Normalizados Z
Cámara Caliente
Contacto
Solicite una cita
Redes sociales

¡Siempre bien informado!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Cesta de la compra

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

Historial de productos

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z960/d1xl1

Serpentín de refrigeración, un paso

Z960/d1xl1

max. 250 °C
2.0401

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

p1 a1 d2 d1 l1 Número de producto Datos CAD
14 35 8 12 125 Z960/12x125
14 35 8 12 200 Z960/12x200
14 35 11 16 125 Z960/16x125
14 35 11 16 200 Z960/16x200
14 35 13 20 125 Z960/20x125
14 35 13 20 200 Z960/20x200
14 35 15 25 125 Z960/25x125
14 35 15 25 200 Z960/25x200
18 35 22 32 125 Z960/32x125
18 35 22 32 200 Z960/32x200

The new HASCO spiral cores in brass have been developed especially for efficient, conformal cooling.

Their precise fit into the contour cores in the mould ensures that the cooling medium is guided along the bore wall in the optimum manner. Since the cooling medium is transported over a large area, heat transfer takes place very rapidly.

With their very good resistance to electrochemical corrosion, the spiral cores are suitable for all media such as water, hot steam, oil and air.

Special Features

  • No electrochemical corrosion
  • Effective cooling system
  • High media resistance
  • Extended maintenance intervals
  • Single threaded for parallel circuits
  • Double threaded for series circuits
  • Temperature resistant to 250°C
  • Exclusively from HASCO
  • Compatible with Z96/... and Z961/...