Z968/d1xl1 | Núcleos de espiral | Girar y sellar | Sistema de temperado | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z968/d1xl1

Serpentín de refrigeración, un paso

Z968/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

p1 a1 d2 d1 l1 Número de producto Datos CAD
14 35 8 12 125 Z968/12x125
14 35 8 12 160 Z968/12x160
14 35 8 12 200 Z968/12x200