Z942/d1 | Tapón | Girar y sellar | Sistema de temperado | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z942/d1

Obturador de circuitos

Z942/d1

2.0401

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

l2 l1 d2 d1 Número de producto Datos CAD
8,3 11,8 M3 1/4
Z942/1/4
10,3 14,3 M6 3/8
Z942/3/8
8,3 11,8 M4 5/16
Z942/5/16
8 11,7 M3 6 Z942/6
10,3 14,3 M6 7/16
Z942/7/16
8 11,7 M4 8 Z942/8
12,3 16,3 M6 9/16
Z942/9/16
10 14,2 M6 10 Z942/10
12,3 16,3 M8 11/16
Z942/11/16
10 14,2 M6 12 Z942/12