Z9430/d1 | Tapón | Girar y sellar | Sistema de temperado | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z9430/d1

Arandela de sellado, para canal de refrigeración

Z9430/d1

max. 100°C
2.0040
~DIN 470

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

s1 h1 d1 Número de producto Datos CAD
2 2,5 6 Z9430/6
2 2,7 8 Z9430/8
2 2,9 10 Z9430/10
2 3,2 12 Z9430/12
2 3,6 14 Z9430/14
2 4,1 16 Z9430/16
2 4,8 18 Z9430/18

Los nuevos discos de sellado de cobre de HASCO permiten un sellado sencillo de los canales de refrigeración.

Se insertan mediante mandriles de montaje Z9431/... con el tamaño correspondiente y forman una unión por presión.

Características especiales

  • Forma abombada (cóncava-convexa)
  • No hacen falta roscas
  • Profundidad de montaje reducida
  • Mandril de montaje en función del tamaño
  • En base a DIN 470
  • Unión de fuerza mecánica
  • Como opción se recomienda utilizar un agente sellante (p. ej., Loctite 577)
  • Disponible en todos los tamaños en el almacén