Z94/d1 | Tapón | Girar y sellar | Sistema de temperado | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
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
Z94/d1

Tapón roscado, cónico

Z94/d1

2.0401
DIN 906

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

sw1 l1 d1 Número de producto Datos CAD
3 5 M5x0,5 Z94/5x0,5
3 8 M6x0,75 Z94/6x0,75
3 8 M7x1 Z94/7x1
4 8 M8x0,75 Z94/8x0,75
5 8 M9x1 Z94/9x1
5 8 M10x1 Z94/10x1
6 8 M11x1 Z94/11x1
6 8 M12x1,5 Z94/12x1,5
7 10 M14x1,5 Z94/14x1,5
10 10 R1/2 Z94/R1/2