Z94/d1/Mat | Tapón | Girar y sellar | Sistema de temperado | Z | Catálogo de productos | HASCO Portal
Haga clic para abrir / cerrar Haga clic para abrir / cerrar
Productos
Productos
Normalizados K
Normalizados P
Normalizados Z
Cámara Caliente
Contacto
Solicite una cita
Redes sociales

¡Siempre bien informado!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Cesta de la compra

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

Historial de productos

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z94/d1/Mat

Tapón roscado, Cero inoxidable, cónico

Z94/d1/Mat

1.4305
DIN 906

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

sw1 l1 d1 Mat Número de producto Datos CAD
4 8 M8x0,75 VA Z94/8x0,75/VA
5 8 M10x1 VA Z94/10x1/VA
6 8 M12x1,5 VA Z94/12x1,5/VA
7 10 M14x1,5 VA Z94/14x1,5/VA
10 10 R1/2 VA Z94/R1/2/VA
7 10 R1/4 VA Z94/R1/4/VA
5 8 R1/8 VA Z94/R1/8/VA
8 10 R3/8 VA Z94/R3/8/VA

The new HASCO cooling range in stainless steel is employed in cleanrooms or medical technology applications for the temperature control of injection moulds in reliable processes, using hot/cold water or oil. The high-quality 1.4305 material of the HASCO coupling system guarantees reliable and durable temperature control applications. The special FKM materials of the O-rings are eminently suitable for high temperature applications. The low compression set allows optimum and reliable deployment. Production losses due to leaks are considerably reduced.

  • Ideal for medical and clean-room technology
  • Seals in special FKM
  • Standard system: ≤150°C (water), ≤200°C (oil)
  • HT-System: ≤180°C (water), ≤220°C (oil)
  • Low compression set
  • Thread tightness even with large temperature differences
  • Choice between open flow, or shut-off valves on one or both sides
  • Quality material 1.4305
  • Damage to functional surfaces is avoided
  • Easy one-hand operation
  • Compatible with the HASCO brass cooling range