Las necesidades individuales y los requisitos especializados del mercado exigen siempre soluciones más específicas.
La producción especial de HASCO desarrolla y permite crear para usted soluciones especiales individualizadas, en estrecha colaboración con las áreas de normalizados y de canal en caliente. Mediante el empleo de los procedimientos de procesamiento y diseño más modernos le ofrecemos asesoramiento a corto plazo, en particular en casos de cuello de botella de la producción. Se beneficiará de una seguridad de planificación garantizada, así como de una producción rápida y de alta calidad con registro de control final.
Mediante un proyecto independiente de la planta y la comprobación de la viabilidad ya en la fase de la oferta, logramos los requisitos para dar respuesta de forma flexible e inmediata a sus demandas. Puede confiar en el cumplimiento de los plazos de entrega acordados. Seremos su referente de confianza principal y competente, desde la proyección hasta la primera utilización de los moldes y herramientas.
Las ventajas para usted:
• Soluciones individualizadas
• Proyecto independiente de la planta
• Comprobación precisa de la viabilidad desde la fase de la oferta
• Máxima calidad
• Plazos de entrega fiables
• Elaboración independiente de planos de sistema CAD
Contacto