Redes sociales

¡Siempre bien informado!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Cesta de la compra

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

Historial de productos

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

text.skipToContent text.skipToNavigation
octubre 2016

La pareja imbatible para la producción de pequeñas series

El sistema Clever Mold System de HASCO en conjunción con los innovadores portamoldes para pequeñas series ahorra tiempo y costes en la fabricación de moldes.

El sistema portamoldes para pequeñas series HASCO K3600/... ha sido adaptado específicamente al dispositivo de sujeción rápida Clever Mold System A8500/... Esta combinación es la solución idónea para una producción económica de pequeñas series. La combinación entre A8500/… y K3600/… permite a los usuarios realizar un rápido y eficiente cambio de molde en cualquier máquina de moldeo por inyección. Así se reducen tanto el tiempo de preparación como los costes del molde.

Dispositivo de sujeción rápida Clever Mold System

El Clever Mold System A8500/... de HASCO es un sistema de cambio rápido de molde eficiente y flexible para máquinas de moldeo por inyección. En el A8500/... se integran componentes estándar de portamoldes convencionales a el dispositivo de sujeción. Esto reduce los costes de los moldes.

El dispositivo de sujeción rápida permite cambios de moldes en un periodo de tiempo muy reducido. Gracias a las mordazas de sujeción móviles, con el A8500/... es posible cambiar herramientas de moldeo de distintos tamaños con unos tiempos de inactividad de máquina mínimos.

Portamoldes para series pequeñas

El complemento perfecto del A8500/... es el sistema de portamoldes para series pequeñas K3600/… ofrecido en exclusiva por HASCO, consiguiendo un inteligente conjunto normalizado” compuesto por placas de molde, un conjunto expulsor y los correspondientes accesorios.

En la máquina de inyección se puede sustituir el portamoldes íntegro de forma rápida y sencilla, esto permite unos tiempos de inactividad de máquina mínimos. Gracias al uso de conjuntos expulsores preconfigurados, no se reduce la superficie útil de las placas en comparación con todos los sistemas convencionales. Las placas de figura están disponibles en los materiales 1.2767 y Toolox 33. Los cuatro tamaños ofrecidos de portamoldes estándar son compatibles con la serie K.

Comparación de tiempo y costes

El K3600/... en combinación con el Clever Mold System A8500/... fue diseñado específicamente para numerosos cambios de molde en la producción de pequeñas series.

El cambio de un molde convencional de tamaño medio con las habituales bridas y tornillos, dura una media de 30 minutos.

Gracias al dispositivo de sujeción rápida y el uso de los portamoldes para pequeñas series  K3600 /... es posible reducir el tiempo de preparación a 10,5 minutos.

Sobre la base de un coste de unos 40,00 euros por hora de las máquinas y unos gastos de personal de 40,00 euros por hora, se obtiene un ahorro de costes de unos 28,00 euros en cada proceso de cambio de molde.   

Download: Press release