Con el nuevo y ergonómico regulador de temperatura H1250/... en formatos de una o dos zonas de control, HASCO ofrece más posibilidades de aplicación en el moldeo por inyección, así como un alto nivel de fiabilidad de proceso.
Las ventajas fundamentales del nuevo regulador son la característica de regulación mejorada que se optimiza por sí sola y un arranque suave para el secado de la unidad calefactora. Con indicadores LED para la temperatura de consigna / real, parámetros de regulación y señales de error, junto a un claro diagnóstico de alarma, los operarios tienen siempre una visión general del estado de funcionamiento actual.
Su carcasa con el mismo diseño y muy compacta viene provista con los módulos deseados, proporcionando 3600 W/16 A por zona de regulación y en un rango de temperatura de 30 a 500 ºC.
Otras características son las funciones Boost y Standby, así como una monitorización automática de sensores y calefactores. El modo de ajuste manual puede activarse tanto manualmente o, en caso de fallo, automáticamente.
Precisamente en la inyección con boquillas centrales, con calefacción simple o combinadas con calefacción independiente para la cabeza de la boquilla, el nuevo regulador H1250/... es el complemento ideal para la reconocida familia de reguladores de temperatura HASCO.
Donwload: Press release