Una vida útil larga y una necesidad de mantenimiento mínima son cualidades de los nuevos casquillos guía de bajo mantenimiento Z14/… de HASCO.
Específicamente ajustados a los conjuntos expulsores de HASCO, los Z14/… permiten su uso ventajoso en aplicaciones de bajo mantenimiento debido a sus propiedades autolubricantes. Los nuevos casquillos guía Z14/... de HASCO disponen de una capa de deslizamiento altamente resistente al desgaste de metal sinterizado con lubricante sólido de poros finos y aceite almacenado en el depósito integrado de lubricante sólido. De esta manera se expone una solución de unión óptima para el funcionamiento en seco.
Los nuevos casquillos guía con cuerpo base de acero están disponibles en el almacén. Un montaje muy sencillo y un mínimo mantenimiento permiten un cambio fácil por los casquillos guía acreditados Z13W/...
Download: Press release