HASCO Portal
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
diciembre 2016

Las nuevas piezas en bruto del fechador permiten inscripciones individuales

Las nuevas piezas en bruto del fechador Z4870/... y Z4871/... permiten una inscripción individual y flexible de piezas de plástico. Los anillos exteriores permiten inscripciones mediante láser o grabado cumpliendo con los requisitos específicos correspondientes.

En la variante Z4871/..., las piezas en bruto del fechador se fijan al molde con un ajuste preciso o bien se atornillan por detrás en el caso de la Z4870/... . El inserto de flecha de ajuste gradual puede cambiarse desde el plano de separación con mínimo esfuerzo y sin necesidad de desmontar el molde.

Las piezas en bruto están disponibles en almacén para su suministro con un diámetro de 2,6 hasta 12 mm. El acero fino inoxidable 1.4112 y el sistema mecánico resistente al desgaste garantizan una prolongada vida útil con una excelente relación calidad-precio. 

Download: Press release