Gracias a HASCO, las laboriosas perforaciones profundas y las grandes pérdidas de presión debido a desviaciones de 90º son cosa del pasado. Los productos TempFlex Z976/… y Z977/… ofrecen condiciones óptimas para el atemperado de placas de molde, insertos y placas intermedias con una refrigeración cercana al contorno al mismo tiempo.
El tubo trenzado metálico permite una sustitución y un montaje rápidos y sencillos, adaptable a cualquier recorrido de ranura. Los moldes existentes con insuficiente rendimiento de refrigeración pueden optimizarse con poco esfuerzo.
La desviación de la refrigeración mediante curvas en lugar de mediante desviaciones de 90º reduce notablemente las pérdidas de presión a una velocidad de flujo constante. El TempFlex de acero inoxidable garantiza una alta resistencia a la temperatura. La forma de manguera cuadrada proporciona una óptima transmisión del calor a todas las placas de molde, y se evita completamente la corrosión en los canales de refrigeración.
El TempFlex de HASCO está disponible como sistema de acoplamiento de diámetro 9 mm. y ahora también como sistema de diámetro 13 mm. en las versiones Z976/... con estándar métrico, así como el sistema de diámetro 9 mm. en el modelo Z977/... con el estándar estadounidense, cada uno de ellos en tres longitudes diferentes. Se pueden realizar rápidamente longitudes especiales de hasta 2,6 metros y, de este modo, ofrecen mayor flexibilidad en el diseño constructivo.
Al utilizar el TempFlex puede conseguirse una reducción de costes considerable mediante la supresión de perforaciones profundas y las obturaciones derivadas en la fabricación de placas de moldes.
Download: Press release