Siemens Nx | HASCO Portal
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
Innovadora herramienta para diseñadores: la librería NX de HASCO

La librería NX de HASCO, una innovadora herramienta para diseñadores, se ha desarrollado en estrecha colaboración con colaboradores de hace muchos años. La librería en forma de base de datos original NX está diseñada exactamente de acuerdo a los requisitos del sistema CAD de Siemens NX. La base de datos puede descargarse fácilmente a través del área de descarga, que se encuentra más abajo. De este modo podrá utilizar los datos directamente en combinación con su sistema NX. Debe tener instalada al menos la versión 9 del software NX.

Un diseño más sencillo y rápido

La principal ventaje de la nueva herramienta para diseñadores es la librería de reutilización. Aquí se pueden cargar numerosos normalizados de HASCO como modelos CAD y añadirse al diseño con un simple arrastrar y soltar. Esto ofrece nuevas posibilidades para trabajar con mayor rapidez y acelera el proceso del diseño de moldes. El diseño paramétrico de los modelos ofrece un uso muy práctico, pues los modelos se ajustan de forma automática en función de la situación de montaje. A través de la integración de mecanismos de enclavamiento de placas en el sistema, puede ajustar directamente la carrera durante el montaje.

Manual de instalación

 

MouldWizzard App

Mould Wizzard APP fue desarrollado expresamente por fabricantes de herramientas. Los normalizados en el sistema son paramétricos y contienen información de fabricación para la programación CAM posterior. Esto simplifica el proceso y contribuye en la construcción y fabricación de herramientas.

HASCO es socio de los usuarios y desarrolladores de la aplicación. Los normalizados de HASCO se han almacenado en gran medida en el sistema y se pueden utilizar directamente.

Encontrará más información sobre la aplicación en este folleto o directamente en Cimtec.