CimatronE | HASCO Portal
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
CimatronE

CimatronE es una solución CAD/CAM para la construcción de moldes y utillajes. El sistema ofrece plena continuidad, desde la concepción del proyecto hasta su entrega, pasando por  el diseño y la fabricación, en todo el proceso de generación del producto. El software permite a los diseñadores crear moldes de forma rápida y sencilla mediante grupos de placas preconfigurados. Mediante el empleo de piezas de catálogo estándar y definidas por el usuario, se puede configurar y cargar la estructura del molde en pocos minutos.

Se necesitan pocos pasos: Al final se carga una estructura de molde completa acorde a los estándares del catálogo seleccionados. Esta se puede modificar en cualquier fase del proceso de diseño posterior. Para aplicar modificaciones y ampliaciones individuales y específicas, se integra en el sistema el módulo de normalizados HASCO a modo de biblioteca de catálogos completa. Así se pueden crear en la práctica los portamoldes de forma rápida y flexible. 

3D Systems Software: 
3D Systems Software GmbH es una empresa de sistemas 3D y uno de los proveedores líderes de soluciones completas. Con las soluciones de software CimatronE y Virtual Gibbs®, la empresa ofrece herramientas potentes para implantar una producción digital. Con CimatronE, la empresa se centra en aplicaciones de sistemas específicas para constructores de herramientas y moldes y fabricantes de piezas. El objetivo de la aplicación es optimizar el proceso de fabricación, reducir los tiempos de entrega del producto y aumentar, de esta forma, la competitividad del cliente.


HASCO split mould kit as a parametrised data set from a customer

The mouldmakers at Eugster AG like to use HASCO split mould kits for demoulding complex injection moulded parts. The range of plastic types to be processed extends from high-temperature grades, via PEEK, right through to filled materials.

On the HASCO split mould kits, the inclined bolts are held in separate guides at the base of the splits – this ensures a particularly homogeneous and linear distribution of force and hence a harmonious movement. Malfunctions due to tilted splits are thus excluded right from the start.

The individual components of the split mould kit have been parametrised under Cimatron by designer Thomas Felber at Eugster AG and made available to us. Changing the size of the mould, which previously necessitated a virtually complete redesign, can now be performed at the push of a button. The model is fully scalable. All the parametrised data for the complete mould unit is currently available to all users here.