Para los empleados de la planta de fabricación de normalizados de HASCO en Lüdenscheid, se vivió un momento especial al llegar el nuevo centro de mecanizado TOYODA FA 800 S. Para poder reaccionar con mayor flexibilidad aún a las exigencias de los clientes y al volumen creciente de pedidos, HASCO amplió la capacidad de producción de su moderno parque de maquinaria con un centro de mecanizado horizontal dotado de doble cambiador de palés, que se implementa específicamente en el sector del fresado plano.
Al seleccionar el sistema, HASCO puso el acento en la precisión y el rendimiento. Un aspecto importante fue – aparte de los convincentes resultados superficiales – el tema de la minimización de tensiones con la consecuente reducción del riesgo de deformación para el cliente. En este punto, la TOYODA FA 800 S resultó convincente en los ensayos de funcionamiento.
La nueva máquina está diseñada con guías cuadradas especiales para el mecanizado de precisión de alta velocidad. Con una potencia de husillo de 45 KW se alcanza un par máximo de 1.309 Nm. En cuanto a la dimensión de los palés, HASCO decidió las medidas 800 x 800 mm. Este tamaño se adapta de manera óptima a las piezas que se mecanizan con mayor frecuencia. La capacidad de carga máxima de las mesas es de 2.500 kg. El sistema de cambiador doble de palés ayuda a acelerar el proceso de mecanizado, así como al flujo de trabajo general. Para poder realizar un cambio rápido de herramienta, la TOYODA FA 800 S dispone de cambiador automático y almacén con capacidad de 40 herramientas.
Esta inversión le permite a la planta de HASCO en su sede de Lüdenscheid fabricar con mayor agilidad, rendimiento y flexibilidad. Este es otro paso más de la compañía en su continuo desarrollo de un sistema de suministro aún mejor y más rápido para el constructor de moldes, con acero de calidad de baja tensión, normalizados de precisión y componentes de sistema listos para ser montados.
Los procesos de fabricación de Hasco orientados al futuro, así como la Certificación de sus sistemas de gestión de calidad y de energía proporcionan a los clientes ventajas competitivas y una significativa garantía para sus clientes.
Download: Press release