Normalizados P
Las placas sin perforar del programa P están procesadas por todos lados y se emplean principalmente para fabricar moldes, herramientas y dispositivos. Los normalizados P son perfectos para la fabricación de placas figura con mecanización por arranque de virutas, así como para insertos, correderas y componentes de corte y moldes. El material plano de precisión completa el programa P.
Con la invención de los normalizados y la introducción de sistemas modulares de normalizados, HASCO ha definido estándares internacionales y revolucionado la construcción de moldes. Los diseñadores y fabricantes de moldes se benefician de un programa completo de componentes de sistemas altamente precisos y listos para su montaje, así como de un completo asesoramiento especializado. Esto simplifica la fabricación de moldes, ahorra mucho tiempo en el desarrollo y la fabricación de moldes de inyección y permite alcanzar la máxima eficacia.
En HASCO, los diseñadores e ingenieros intercambian ideas de manera permanente y continúan desarrollando el programa de normalizados. Más de 100 invenciones y patentes avalan la alta capacidad innovadora de la empresa. Con nuestra agilidad y rendimiento logramos los elementos para aumentar su productividad y capacidad competitiva.
Ya que: Nuestra competencia es hacerlo realidad.
Ventajas para usted:
• Material sin tensión
• Componentes de sistema listos para su montaje
• Tiempos de diseño y fabricación más reducidos
• Máxima calidad y flexibilidad
• Mejor rentabilidad
• Plazos de entrega más breves