El fabricante de normalizados HASCO y la empresa de software Missler ofrecen juntos soluciones de diseño eficaces para la fabricación de moldes y utillajes. Los procesos de desarrollo y diseño claramente simplificados ofrecen a los diseñadores numerosas posibilidades.
El módulo de normalizados HASCO está integrado en el software TopSolid 7 y está disponible de forma gratuita como aplicación de 3D-CAD. El software y el módulo facilitan considerablemente la creación de diseños 3D para moldes de inyección.
Está disponible una amplia actualización de la Biblioteca de HASCO, junto con el TopSolid V7.9 Service Pack 5, en el ámbito de la refrigeración. Aquí se integran múltiples normalizados adicionales. Los elementos de refrigeración se integran cómodamente con el TopSolid CoolingTool.
El módulo de normalizados de HASCO abarca tamaños de molde desde 095 x 095 mm hasta 796 x 996 mm, con los accesorios correspondientes. Además, el usuario dispone de estructuras de moldes paramétricas para numerosos diseños.
El entorno de procesamiento adicional para los normalizados acelera la posterior elaboración de CAM, y la integración del listado de material facilita el cálculo de las herramientas y posibilita el proceso directo de pedido a HASCO desde el sistema.
Sobre Missler Software:
Missler Software es desarrollador y proveedor de soluciones de software TopSolid CAD/CAM/ERP para la fabricación de máquinas y herramientas. La empresa invierte continuamente en la investigación y desarrollo de soluciones de software. Missler Software se fundó en 1984 y en la actualidad exporta aproximadamente un 60 % de sus soluciones de software a nivel mundial a través de una red de 80 revendedores de valor añadido.